Miniescavadeiras de 10 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50

Miniescavadeiras de 10 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50 Acopladores do Tipo S

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
215 lb
97.5 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
6613.9 lb
3000 kg
Largura
13.9 pol
353 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Travamento do Cilindro Hidráulico

Travamento do Cilindro Hidráulico

A trava do cilindro hidráulico mantém pressão positiva sobre o pino da caçamba, o que garante uma conexão consistente e confiável com o acessório.
Indicador de Travamento

Indicador de Travamento

A haste de verificação visual permite que o operador confirme visualmente, da cabine, que o acoplador fixou o acessório no lugar certo de maneira adequada.
Gancho de Levantamento

Gancho de Levantamento

O gancho de levantamento integrado permite que o operador alterne tarefas para levantar sem a troca de ferramentas ou acoplador.
Perfil Baixo/Altura de Construção

Perfil Baixo/Altura de Construção

O acoplador rápido de altura de construção baixo com deslocamento mínimo resulta na redução mínima de desagregação.
Componentes Protegidos

Componentes Protegidos

Todos os componentes são integrados dentro do alojamento do acoplador e protegidos contra contaminantes e o impacto de força em potencial.
Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

O mecanismo de travamento do tipo cunha minimiza a carga de impacto sobre o cilindro hidráulico.

Especificações de Produto para Miniescavadeiras de 10 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50

Peso 215 lb 97.5 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 6613.9 lb 3000 kg
Largura 13.9 pol 353 mm
Comprimento Total 27.1 pol 688.7 mm
Altura Total 13 pol 330 mm
Diâmetro do Pino 2.4 pol 60 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 10 Toneladas Miniescavadeiras de 10 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Pressão de Operação Máxima 5076.3 lb/pol² 350 bar
Tipo de Acoplador Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50 Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50

Veja como Miniescavadeiras de 10 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Miniescavadeiras de 10 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-50

Exibir Mais Ofertas