Foto em Estúdio

Acopladores do Tipo S Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 de 3 Toneladas

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Peso
92.6 lb
42 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
4409.2 lb
2000 kg
Largura
10 pol
254 mm

Visão Geral

O Acoplador do Tipo S é um acoplador dedicado estilo engate rápido Cat "Pin Grabber". Ele assegura uma capacidade de troca de ferramentas em uma frota de máquinas com diferentes plataformas. O encaixe justo consistente ao acessório, o baixo deslocamento e a confiabilidade são as características-chave.

Especificações de Produto para Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 de 3 Toneladas

Peso 92.6 lb 42 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 4409.2 lb 2000 kg
Largura 10 pol 254 mm
Comprimento Total 18.5 pol 470 mm
Altura Total 10.3 pol 262 mm
Diâmetro do Pino 1.6 pol 40 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Pressão de Operação Máxima 4351.1 lb/pol² 300 bar
Tipo de Acoplador Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Veja como Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 de 3 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 de 3 Toneladas

Exibir Mais Ofertas