Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45 LCS de 7 a 9 Toneladas

Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45 LCS de 7 a 9 Toneladas Acopladores do Tipo S

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
209.4 lb
95 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
6613.9 lb
3000 kg
Largura
13.5 pol
343 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Travamento do Cilindro Hidráulico

Travamento do Cilindro Hidráulico

Cilindro hidráulico com válvulas de controle da pressão, de retenção e alívio incluídas. O Locking Control System (LCS, Sistema de Controle de Travamento) incorpora um sensor de posição eletrônico integrado no cilindro hidráulico do acoplador rápido. Esse sensor oferece entrada precisa e confiável para um processador eletrônico montado dentro do acoplador rápido. Esse microprocessador fornece comunicação digital com a máquina da Miniescavadeira Hidráulica de Última Geração (ECM) por meio de uma fiação elétrica.
Indicador de Travamento

Indicador de Travamento

A haste de verificação visual permite que o operador confirme visualmente, da cabine, que o acoplador fixou o acessório no lugar certo de maneira adequada.
Gancho de Levantamento

Gancho de Levantamento

O gancho de levantamento integrado permite que o operador alterne tarefas para levantar sem a troca de ferramentas ou acoplador.
Perfil Baixo/Altura de Construção

Perfil Baixo/Altura de Construção

O acoplador rápido de altura de construção baixo com deslocamento mínimo resulta na redução mínima de desagregação.
Componentes Protegidos

Componentes Protegidos

Todos os componentes são integrados dentro do alojamento do acoplador e protegidos contra contaminantes e o impacto de força em potencial.
Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

O mecanismo de travamento do tipo cunha minimiza a carga de impacto sobre o cilindro hidráulico.

Especificações de Produto para Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45 LCS de 7 a 9 Toneladas

Peso 209.4 lb 95 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 6613.9 lb 3000 kg
Largura 13.5 pol 343 mm
Comprimento Total 24.8 pol 630 mm
Altura Total 12.6 pol 319 mm
Diâmetro do Pino 2 pol 50 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Pressão de Operação Máxima 5076.3 lb/pol² 350 bar
Tipo de Acoplador Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45 Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45

Veja como Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45 LCS de 7 a 9 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita