1.829 mm (72 pol), Acoplador TH
Novo

1.829 mm (72 pol), Acoplador TH Suportes de Posicionador de Garfo Hidráulico

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
51.8 pol
1316 mm
Largura
72 pol
1829 mm
Largura Total
75.3 pol
1913 mm

Recursos em um Instante

Encosto Alto Aparafusado

Encosto Alto Aparafusado

O encosto aparafusado fornece uma melhor retenção de carga e boa visibilidade.
Cilindros Laterais Duplos

Cilindros Laterais Duplos

Os cilindros duplos permitem que os garfos se movimentem para dentro e para fora suavemente a partir do assento do operador.
Válvula Hidráulica

Válvula Hidráulica

A válvula controla o fluxo hidráulico para os cilindros para manter a pressão consistente para os garfos.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol), Acoplador TH

Altura 51.8 pol 1316 mm
Largura 72 pol 1829 mm
Largura Total 75.3 pol 1913 mm
Peso 933 lb 423.2 kg
Comprimento 16.8 pol 427 mm
Espaçamento dos Dentes 229-1.654 mm (9-65 pol) 229-1.654 mm (9-65 pol)
Capacidade de Carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de Interface Acoplador TH Padrão Acoplador TH Padrão

Veja como 1.829 mm (72 pol), Acoplador TH se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1.829 mm (72 pol), Acoplador TH

Exibir Mais Ofertas