1.829 mm (72 pol), Acoplador IT
Novo

Suportes de Posicionador de Garfo Hidráulico 1.829 mm (72 pol), Acoplador IT

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
51.8 pol
1316 mm
Largura
72 pol
1829 mm
Largura Total
75.3 pol
1913 mm

Visão Geral

Permite ao operador ajustar hidraulicamente o espaçamento dos garfos diretamente em seu próprio assento.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol), Acoplador IT

Altura 51.8 pol 1316 mm
Largura 72 pol 1829 mm
Largura Total 75.3 pol 1913 mm
Peso 968.5 lb 439.3 kg
Comprimento 19.1 pol 485 mm
Espaçamento dos Dentes 229-1.654 mm (9-65,1 pol) 229-1.654 mm (9-65,1 pol)
Capacidade de Carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1.829 mm (72 pol), Acoplador IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.829 mm (72 pol), Acoplador IT

Exibir Mais Ofertas