2.134 mm (84 pol), Acoplador Fusion™
Novo

2.134 mm (84 pol), Acoplador Fusion™ Suportes de Posicionador de Garfo Hidráulico

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
58.9 pol
1497 mm
Largura
84 pol
2134 mm
Largura Total
86 pol
2184 mm

Recursos em um Instante

Encosto Alto Aparafusado

Encosto Alto Aparafusado

O encosto aparafusado fornece uma melhor retenção de carga e boa visibilidade.
Cilindros Laterais Duplos

Cilindros Laterais Duplos

Os cilindros duplos permitem que os garfos se movimentem para dentro e para fora suavemente a partir do assento do operador.
Válvula Hidráulica

Válvula Hidráulica

A válvula controla o fluxo hidráulico para os cilindros para manter a pressão consistente para os garfos.

Especificações de Produto para 2.134 mm (84 pol), Acoplador Fusion™

Altura 58.9 pol 1497 mm
Largura 84 pol 2134 mm
Largura Total 86 pol 2184 mm
Peso 26.7 pol 678.1 mm
Peso 26.7 pol 678.1 mm
Comprimento 21.7 pol 550 mm
Comprimento 21.7 pol 550 mm
Espaçamento dos Dentes 387 mm - 1.853 mm (15,2 pol - 73 pol) 387 mm - 1.853 mm (15,2 pol - 73 pol)
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2.134 mm (84 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2.134 mm (84 pol), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas