1.524 mm (60 pol), Acoplador IT, Classe III

1.524 mm (60 pol), Acoplador IT, Classe III Portadores de Garfo de Palete

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
35.2 pol
895 mm
Largura
60 pol
1524 mm
Largura Total
60 pol
1524 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Encosto Reforçado

A estrutura do encosto para carga reforçada é funcional, durável e transparente. Ela proporciona proteção ao operador contra deslocamento de cargas, enquanto mantém excelente visibilidade para as pontas do garfo.
Cat

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

O projeto do portador de tipo ferroviário entalhado permite que os dentes do garfo sejam facilmente reespaçados ou alterados e travados no lugar.
Cat

Um porta-garfos para todas as capacidades de transporte

O porta-garfos foi projetado para atender à capacidade de transporte de carga da maior máquina que permite modelos universais.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol), Acoplador IT, Classe III

Altura 35.2 pol 895 mm
Largura 60 pol 1524 mm
Largura Total 60 pol 1524 mm
Peso 589.1 lb 267.2 kg
Comprimento 14.1 pol 358 mm
Espaçamento dos Dentes 155-1.349 mm (6,1-53,1 pol) 155-1.349 mm (6,1-53,1 pol)
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1.524 mm (60 pol), Acoplador IT, Classe III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.524 mm (60 pol), Acoplador IT, Classe III

Exibir Mais Ofertas