1.300 mm (51 pol), Acoplador de Minicarregadeiras, Classe III, 906-908

1.300 mm (51 pol), Acoplador de Minicarregadeiras, Classe III, 906-908 Portadores de Garfo de Palete

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
25 pol
634 mm
Largura
51.2 pol
1300 mm
Largura Total
51.7 pol
1312 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Encosto Reforçado

A estrutura do encosto para carga reforçada é funcional, durável e transparente. Ela proporciona proteção ao operador contra deslocamento de cargas, enquanto mantém excelente visibilidade para as pontas do garfo.
Cat

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

O projeto do portador de tipo ferroviário entalhado permite que os dentes do garfo sejam facilmente reespaçados ou alterados e travados no lugar.
Cat

Um porta-garfos para todas as capacidades de transporte

O porta-garfos foi projetado para atender à capacidade de transporte de carga da maior máquina que permite modelos universais.

Especificações de Produto para 1.300 mm (51 pol), Acoplador de Minicarregadeiras, Classe III, 906-908

Altura 25 pol 634 mm
Largura 51.2 pol 1300 mm
Largura Total 51.7 pol 1312 mm
Peso 242.9 lb 110.2 kg
Comprimento 9.6 pol 245 mm
Espaçamento dos Dentes 250-1.172 mm (9,8-46,1 pol) 250-1.172 mm (9,8-46,1 pol)
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.300 mm (51 pol), Acoplador de Minicarregadeiras, Classe III, 906-908 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.300 mm (51 pol), Acoplador de Minicarregadeiras, Classe III, 906-908

Exibir Mais Ofertas