1.524 mm (60 pol), Pinada, Classe III
Novo

1.524 mm (60 pol), Pinada, Classe III Portadores de Garfo de Palete

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
25 pol
635 mm
Largura
60 pol
1524 mm
Largura Total
60 pol
1524 mm

Recursos em um Instante

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

O projeto do portador de tipo ferroviário entalhado para Garfos de Palete permite que os dentes do garfo sejam facilmente substituídos ou alterados e travados no lugar.
Inclinação Simples Pinada

Inclinação Simples Pinada

Desenvolvida especificamente para uso em Retroescavadeiras com sistema de inclinação simples e pinada, oferecendo durabilidade e longa vida útil
Tubos de Torque

Tubos de Torque

Os Tubos de Torque proporcionam resistência adicional e ajudam a prolongar a vida útil do portador.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol), Pinada, Classe III

Altura 25 pol 635 mm
Largura 60 pol 1524 mm
Largura Total 60 pol 1524 mm
Peso 597.2 lb 270.9 kg
Comprimento 17.4 pol 442 mm
Espaçamento dos Dentes 442 mm - 1.369 mm (17,4 pol - 53,9 pol) 442 mm - 1.369 mm (17,4 pol - 53,9 pol)
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1.524 mm (60 pol), Pinada, Classe III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.524 mm (60 pol), Pinada, Classe III

Exibir Mais Ofertas