1.829 mm (72 pol), Acoplador TH
Novo

Portadores de Rotação/Inclinação Lateral 1.829 mm (72 pol), Acoplador TH

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
40.3 pol
1024 mm
Largura
72 pol
1829 mm
Largura Total
75 pol
1905 mm

Visão Geral

Os Porta-garfos com Mecanismo de Rotação/Inclinação Lateral permitem o posicionamento preciso da carga, mesmo em terrenos irregulares.

Recursos em um Instante

Chassi de Inclinação

Chassi de Inclinação

Além da barra de garfos flutuante, esse porta-garfos também realiza inclinação hidráulica da esquerda para a direita de até 10 graus, auxiliando ainda mais no posicionamento de materiais em superfícies irregulares, como telhados inclinados.
Garfos Ajustáveis Manualmente

Garfos Ajustáveis Manualmente

As posições ajustáveis dos garfos permitem ao operador movimentar paletes e fardos de diferentes tamanhos.
Calços de Desgaste Substituíveis

Calços de Desgaste Substituíveis

Os calços de desgaste fornecem uma durabilidade adicional para o porta-garfos e ampliam a vida útil geral do acessório.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol), Acoplador TH

Altura 40.3 pol 1024 mm
Largura 72 pol 1829 mm
Largura Total 75 pol 1905 mm
Peso 1441.8 lb 654 kg
Comprimento 15.1 pol 384 mm
Espaçamento dos Dentes 229-1.704 mm (9-67,1 pol) 229-1.704 mm (9-67,1 pol)
Faixa do Ângulo de Inclinação 11° à Esquerda/Direita 11° à Esquerda/Direita
Capacidade de Carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de Interface Acoplador TH Padrão Acoplador TH Padrão

Veja como 1.829 mm (72 pol), Acoplador TH se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita