Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)
Novo

1.270 mm (50 pol), Acoplador TH Portadores de Rotação/Inclinação Lateral

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
47 pol
1194 mm
Largura
50 pol
1270 mm
Largura Total
53 pol
1346 mm

Recursos em um Instante

Chassi de Inclinação

Chassi de Inclinação

Além da barra de garfos flutuante, esse porta-garfos também realiza inclinação hidráulica da esquerda para a direita de até 10 graus, auxiliando ainda mais no posicionamento de materiais em superfícies irregulares, como telhados inclinados.
Garfos Ajustáveis Manualmente

Garfos Ajustáveis Manualmente

As posições ajustáveis dos garfos permitem ao operador movimentar paletes e fardos de diferentes tamanhos.
Calços de Desgaste Substituíveis

Calços de Desgaste Substituíveis

Os calços de desgaste fornecem uma durabilidade adicional para o porta-garfos e ampliam a vida útil geral do acessório.

Especificações de Produto para 1.270 mm (50 pol), Acoplador TH

Altura 47 pol 1194 mm
Largura 50 pol 1270 mm
Largura Total 53 pol 1346 mm
Peso 1347 lb 611 kg
Comprimento 15.1 pol 384 mm
Espaçamento dos Dentes 229-1.145 mm (9-45 pol) 229-1.145 mm (9-45 pol)
Faixa do Ângulo de Inclinação 11° à Esquerda/Direita 11° à Esquerda/Direita
Capacidade de Carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de Interface Acoplador TH Padrão Acoplador TH Padrão

Veja como 1.270 mm (50 pol), Acoplador TH se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  1.270 mm (50 pol), Acoplador TH

Exibir Mais Ofertas