Visão Geral
Os Porta-garfos de Inclinação Padrão normalmente são usados em aplicações de construção geral, alvenaria, agricultura, montagem de estruturas metálicas, movimentação de materiais e construção de edifícios.
Especificações-chave
Os Porta-garfos de Inclinação Padrão normalmente são usados em aplicações de construção geral, alvenaria, agricultura, montagem de estruturas metálicas, movimentação de materiais e construção de edifícios.
| Altura | 40.3 pol 1024 mm |
| Largura | 72 pol 1829 mm |
| Largura Total | 75 pol 1905 mm |
| Peso | 626.1 lb 284 kg |
| Comprimento | 11.1 pol 282 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 165-1.704 mm (6,5-67 pol) 165-1.704 mm (6,5-67 pol) |
| Capacidade de Carga | 12000 lb 5443.1 kg |
| Tipo de Interface | Acoplador TH Padrão Acoplador TH Padrão |