Visão Geral
Os Porta-garfos de Inclinação Padrão normalmente são usados em aplicações de construção geral, alvenaria, agricultura, montagem de estruturas metálicas, movimentação de materiais e construção de edifícios.
Especificações-chave
Os Porta-garfos de Inclinação Padrão normalmente são usados em aplicações de construção geral, alvenaria, agricultura, montagem de estruturas metálicas, movimentação de materiais e construção de edifícios.
| Altura | 40.3 pol 1024 mm |
| Largura | 72 pol 1829 mm |
| Largura Total | 75 pol 1905 mm |
| Peso | 643.7 lb 292 kg |
| Comprimento | 15.4 pol 392 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 165-1.704 mm (6,5-67 pol) 165-1.704 mm (6,5-67 pol) |
| Capacidade de Carga | 12000 lb 5443.1 kg |
| Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita