Painel de Controle EMCP 4.1

Painéis de Controle de Grupo Gerador Painel de Controle EMCP 4.1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Visão Geral

O Painel de Controle EMCP 4 oferece todos os controles e indicadores de sistema em uma única interface de acesso.

Painel de Controle EMCP 4.1 Equipamento Padrão

Controlar

  • Controle Automático/Partida/Parada
  • Partida/parada remota
  • Ajuste de velocidade e tensão
  • Cronômetro de Resfriamento do Motor
  • Parada de emergência local e remota
  • Acionamento do Ciclo do Motor

Monitor

  • Uma tela gráfica 33 x 132 pixels, de 3,8 polegadas, denota descrições de alarme/evento, pontos de ajuste, monitoramento do motor e do gerador, além de ser visível em todas as condições de iluminação

Monitoramento do Gerador

  • Tensão (L-L, L-N)
  • Corrente (Fase)
  • V Média, A, Frequência

Proteção do gerador

  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Sobre/subfrequência (81/OU)
  • Sequência de fase do gerador

Monitoramento do Motor

  • Rotação do motor (RPM)
  • Tensão da bateria
  • Pressão do óleo
  • Temperatura do Óleo
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Suporte a Vários Idiomas
  • Contador de tentativas de acionamento e partida bem-sucedidas
  • Horas de funcionamento

Proteção do Motor

  • Pressão do óleo do motor baixa (alarme)
  • Alta temperatura de óleo do motor (alarme e desligamento)
  • Temperatura do líquido arrefecedor alta (alarme e desligamento)
  • Temperatura do líquido arrefecedor baixa (alarme)
  • Nível do líquido arrefecedor (alarme)
  • Arranque Excessivo
  • Sobrevelocidade
  • Interruptor de controle não está em automático (alarme)
  • Tensão da bateria baixa, alta e fraca

Comunicações

  • Link de dados CAN primário

Entradas e Saídas

  • Seis contatos secos programáveis da forma A
  • Duas entradas analógicas dedicadas
  • Uma entrada analógica programável
  • Duas entradas digitais dedicadas
  • Seis entradas digitais programáveis

Suporte de Idiomas

  • Árabe, Búlgaro, Chinês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Estoniano, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Islandês, Italiano, Letônio, Lituano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Sueco e Turco

Ambiental

  • Temperatura de operação do módulo de controle: de -40 °C a 70 °C
  • Exibir temperatura de operação: de -20 °C a 70 °C
  • Umidade: 100% de condensação entre 30 °C e 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -40 °C a 85 °C
  • Vibração: perfil Padrão, 24-1.000 Hz, 4,3G ms

Veja como Painel de Controle EMCP 4.1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Painel de Controle EMCP 4.1

Exibir Mais Ofertas