Controles EMCP 4
O EMCP 4 inclui os seguintes controles:
- Controle Automático/Partida/Parada
- Ajuste de Velocidade e Tensão
- Acionamento do Ciclo do Motor
- Cronômetro de Ciclo Programável
- Operação de 24 VCC
- Face frontal com fechamento ambiental
- Alarme de texto/descrições de evento
Indicadores Digitais
- RPM
- VCC
- Horas de operação
- Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
- Temperatura do líquido arrefecedor
- V (L-L e L-N), frequência (Hz)
- Ampères (por fase e média)
- ekW, kVA, kVAR, kW-hr,% kW e PF
Indicadores de Advertência/Desligamento
O EMCP 4 tem indicadores de LED comuns das condições de advertência e desligamento a seguir
- Baixa pressão do óleo
- Alta temperatura do líquido arrefecedor
- Sobrevelocidade
- Parada de emergência
- Falha ao dar partida (sobrepartida)
- Baixa temperatura do líquido arrefecedor
- Nível baixo do líquido arrefecedor
Retransmissão Protetora Programável
- Sequência de fase do gerador
- Subtensão/Sobretensão (27/59)
- Subfrequência/Sobrefrequência (81 o/u)
- Potência invertida (kW) (32)
- Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
- Sobrecorrente (50/51)
Comunicações
- Seis entradas digitais
- Botão de parada de emergência
- Seis saídas de relé (Forma A)
- Duas saídas de relé (Forma C)
- Duas saídas digitais
- Uma Entrada Analógica
- link de dados do cliente (RTU Modbus)
- Link de dados do módulo de acessório
- Link de dados do módulo de anunciador serial
Compatibilidade
O EMCP 4 é compatível com:
- Anunciador CAN remoto
- Anunciador serial remoto
- Anunciador Local
- Software de Monitoramento Remoto
- Módulo de E/S digital
- Módulo RTD
- Módulo termopar