Visão Geral
Os Feixes de Nivelamento Cat® foram desenvolvidos para aplicações com nivelamento preciso.
Especificações-chave
Os Feixes de Nivelamento Cat® foram desenvolvidos para aplicações com nivelamento preciso.
Exibição 1-6 de 6
| Largura Total | 59.1 pol 1500 mm |
| Comprimento Total | 41.9 pol 1063 mm |
| Altura Total | 10.8 pol 275 mm |
| Peso | 822.3 lb 373 kg |
| Largura do Rolete | 54.1 pol 1375 mm |
| Diâmetro do Rolete | 9.6 pol 244 mm |
| Compatibilidade | TRS6, TRS8 TRS6, TRS8 |
| Tipo de Interface | Requer Suporte de Montagem Requer Suporte de Montagem |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita