Martelo H160GC

Martelos GC H160 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Energia de Impacto
7.5 pé-lb
10170 J
Sopros por Minuto
200-450
200-450
Peso Operacional Máximo
6762.8 lb
3.074 kg

Visão Geral

Os Martelos Cat® reduzem os trabalhos de demolição e construção e as necessidades da pedreira. Combine o projeto simples e leve da série de Martelos GC com a confiabilidade, a durabilidade e o valor que você espera dos produtos Cat. O resultado é uma solução de baixo custo por hora que fornece a você potência e desempenho consistentes.

Especificações de Produto para H160 GC

Classe da Energia de Impacto 7.5 pé-lb 10170 J
Sopros por Minuto 200-450 200-450
Peso Operacional Máximo 6762.8 lb 3.074 kg
Peso Operacional Mínimo 3050 lb 6724 kg
Peso Máximo do Transportador 99200 lb 45 t
Peso Mínimo do Transportador 72700 lb 33 t
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 4.6 pol 118 mm
Pressão de Operação Máxima 2.61 lb/pol² 18 kPa
Pressão de Operação Mínima 2.32 lb/pol² 16 kPa
Fluxo Nominal - Máximo 68 gal/min 260 l/min
Fluxo Nominal - Mínimo 50 gal/min 190 l/min

Veja como H160 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  H160 GC

Exibir Mais Ofertas