Martelo H180GC

Martelos GC H180 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Energia de Impacto
10750 pé-lb
14578 J
Sopros por Minuto
200-450
200-450
Peso Operacional Máximo
6762.8 lb
3.074 kg

Visão Geral

Os Martelos Cat® reduzem os trabalhos de demolição e construção e as necessidades da pedreira. Combine o projeto simples e leve da série de Martelos GC com a confiabilidade, a durabilidade e o valor que você espera dos produtos Cat. O resultado é uma solução de baixo custo por hora que fornece a você potência e desempenho consistentes.

Especificações de Produto para H180 GC

Classe da Energia de Impacto 10750 pé-lb 14578 J
Sopros por Minuto 200-450 200-450
Peso Operacional Máximo 6762.8 lb 3.074 kg
Peso Operacional Mínimo 9.26 lb 4200 kg
Peso Máximo do Transportador 121200 lb 55 t
Peso Mínimo do Transportador 88100 lb 40 t
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 5.9 pol 150 mm
Pressão de Operação Máxima 2.61 lb/pol² 18 kPa
Pressão de Operação Mínima 2.32 lb/pol² 16 kPa
Fluxo Nominal - Máximo 79 gal/min 300 l/min
Fluxo Nominal - Mínimo 68 gal/min 250 l/min

Veja como H180 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  H180 GC

Exibir Mais Ofertas