Martelo H130GC

Martelos GC H130GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Energia de Impacto
4.425 ft-lb
6 J
Sopros por Minuto
350-700
350-700
Peso Operacional Máximo
5244.8 lb
2384 kg

Visão Geral

Os Martelos Cat® reduzem os trabalhos de demolição e construção e as necessidades da pedreira. Combine o projeto simples e leve da série de Martelos GC com a confiabilidade, a durabilidade e o valor que você espera dos produtos Cat. O resultado é uma solução de baixo custo por hora que fornece a você potência e desempenho consistentes.

Especificações de Produto para H130GC

Classe da Energia de Impacto 4.425 ft-lb 6 J
Sopros por Minuto 350-700 350-700
Peso Operacional Máximo 5244.8 lb 2384 kg
Peso Operacional Mínimo 5201 lb 2.364 kg
Peso Máximo do Transportador 70.547 lb 32 t
Peso Mínimo do Transportador 55.115 lb 25 t
Pressão de Operação Máxima 2.61 lb/pol² 18 kPa
Pressão de Operação Mínima 2.32 lb/pol² 16 kPa
Fluxo Nominal - Máximo 50 gal/min 190 l/min
Fluxo Nominal - Mínimo 42 gal/min 160 l/min

Veja como H130GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  H130GC

Exibir Mais Ofertas