Martelo H115GC

Martelos GC H115GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Energia de Impacto
2212 pé-lb
3 J
Sopros por Minuto
450-800
450-800
Peso Operacional Máximo
3053.6 lb
1.388 kg

Visão Geral

Os Martelos Cat® reduzem os trabalhos de demolição e construção e as necessidades da pedreira. Combine o projeto simples e leve da série de Martelos GC com a confiabilidade, a durabilidade e o valor que você espera dos produtos Cat. O resultado é uma solução de baixo custo por hora que fornece a você potência e desempenho consistentes.

Especificações de Produto para H115GC

Classe da Energia de Impacto 2212 pé-lb 3 J
Sopros por Minuto 450-800 450-800
Peso Operacional Máximo 3053.6 lb 1.388 kg
Peso Operacional Mínimo 2.919 lb 1.327 kg
Peso Máximo do Transportador 39.683 lb 18 t
Peso Mínimo do Transportador 28.66 lb 13 t
Pressão de Operação Máxima 2.465 lb/pol² 17 kPa
Pressão de Operação Mínima 2.175 lb/pol² 15 kPa
Fluxo Nominal - Máximo 32 gal/min 120 l/min
Fluxo Nominal - Mínimo 24 gal/min 90 l/min

Veja como H115GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  H115GC

Exibir Mais Ofertas