Martelo H110GC

Martelos GC H110GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Energia de Impacto
1475 pé·lbf
2000 J
Sopros por Minuto
450-650
450-650
Peso Operacional Mínimo
2721 lb
1237 kg

Visão Geral

Os Martelos Cat® reduzem os trabalhos de demolição e construção e as necessidades da pedreira. Combine o projeto simples e leve da série de Martelos GC com a confiabilidade, a durabilidade e o valor que você espera dos produtos Cat. O resultado é uma solução de baixo custo por hora que fornece a você potência e desempenho consistentes.

Especificações de Produto para H110GC

Classe da Energia de Impacto 1475 pé·lbf 2000 J
Sopros por Minuto 450-650 450-650
Peso Operacional Mínimo 2721 lb 1237 kg
Peso Operacional Máximo 2776.4 lb 1262 kg
Fluxo Mínimo Nominal 21 gal/min 80 l/min
Fluxo Máximo Nominal 26 gal/min 100 l/min
Pressão de Operação Mínima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Pressão de Operação Máxima 2320 lb/pol² 16000 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 2.83 pol 72 mm
Peso Mínimo do Transportador 24251 lb 11 t
Peso Máximo do Transportador 35724 lb 16 t

Veja como H110GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  H110GC

Exibir Mais Ofertas