Combinado com a escavadeira Cat, o martelo H120Es é a escolha ideal para pedreiras e trabalhos de demolição, ou na construção geral, em que um demolidor é necessário para escavação de terra.
Classe da Energia de Impacto | 3500.0 pé-lbf 4745.0 J | More |
Sopros por Minuto | 350-620 350-620 | More |
Máx. Peso Operacional | 4101.0 lb 1860.0 kg | More |
Mín. Peso Operacional | 3263.0 lb 1480.0 kg | More |
Abertura Peso do Transportador | 35300.0 lb 16012.0 kg | More |
Máx. Peso do Transportador | 59500.0 lb 26989.0 kg | More |
Máx. Fluxo Nominal | 45.0 gal/min 170.0 l/min | More |
Máx. Pressão de Operação | 2176.0 lb/pol² 15000.0 kPa | More |
Mín. Fluxo Nominal | 26.0 gal/min 100.0 l/min | More |
Mín. Pressão de Operação | 2031.0 lb/pol² 14000.0 kPa | More |
Você não precisa ser um perito em martelos, pois nossa experiência fica ao seu dispor. Características incorporadas, como desligamento automático, protegem o equipamento contra técnicas de operação inadequadas ou erros ocasionais. O amortecimento interno e o silenciamento de ruídos integral mantêm o ruído e a potência no trabalho, fora da cabine. Se você pode operar uma escavadeira, pode operar um martelo Cat como um profissional.
A lubrificação diária é muito simples, com um único ponto básico, em uma altura conveniente. Com a adição de uma lubrificação automática Cat, o martelo é lubrificado enquanto funciona - não apenas economizando tempo, mas protegendo o investimento. Gire ou troque a bucha em menos de uma hora. As verificações do gás são anuais e realizadas rapidamente sem desmontar o martelo. Você mesmo pode fazer isso… ou o revendedor Cat pode fornecer suporte abrangente mediante agendamento.
Adicione um sistema de lubrificação automática montado no martelo para simplificar a manutenção e melhorar a confiabilidade em mais do que apenas uma única máquina, fazendo dele a escolha ideal para grandes empresas de produção ou demolição e frotas de aluguel. Você também pode adicionar um pacote de desgaste para proteger o martelo contra ambientes de trabalho difíceis em pedreiras, minas e canteiros de demolição.
Quer saber mais sobre o martelo? Vídeos de operação e manutenção estão disponíveis on-line ou através do revendedor Cat local. Trabalhando longe de casa? Isso não é um problema. Confie que, não importa aonde o trabalho o levar, a rede global de revendedores Cat estará lá. Não apenas com suporte e serviços para o equipamento, mas também com as peças e o serviço do martelo que você possa precisar. Nenhum outro fabricante pode oferecer o mesmo para você.