< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Combinado com retroescavadeiras ou escavadeiras pequenas Cat®, o martelo H95Es é ideal para a demolição ocasional necessária no trabalho em pedreira, processamento de rocha e concreto, bem como pequenos e médios trabalhos de demolição. O corpo fechado faz desse demolidor a escolha perfeita em locais com regulamentação de ruído.

Unidades:
Classe da Energia de Impacto 1500.0 pé-lbf 2034.0 J Less
Sopros por Minuto 700-1260 700-1260 Less
Máx. Pressão de Operação 2466.0 lb/pol² 17000.0 kPa Less
Mín. Pressão de Operação 1450.0 lb/pol² 10000.0 kPa Less
Mín. Peso do Transportador 15400.0 lb 6985.0 kg Less
Máx. Peso do Transportador 30900.0 lb 14016.0 kg Less
Diâmetro da Ferramenta 3.44 pol 87.5 mm Less
Máx. Fluxo Nominal 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Máx. Peso Operacional 1610.0 lb 730.0 kg Less
Mín. Fluxo Nominal 18.0 gal/min 70.0 l/min Less
Mín. Peso Operacional 1323.0 lb 600.0 kg Less

Desempenho de Demolição Quando e Onde Você Precisar

Quando você precisa remover um meio-fio, abrir uma estrada ou demolir uma estrutura de concreto para concluir um trabalho, um martelo Cat na retroescavadeira dará conta do trabalho. Este demolidor oferece potência compacta que é recolhida perfeitamente, mas é implantada rapidamente quando e onde você precisar dela para demolir o que for necessário.

Quebrar Concreto, Não o Banco

Seja qual for sua escolha - comprar o martelo novo, usado ou alugar - o revendedor Cat local poderá ajudá-lo com uma solução de demolição que funciona melhor para você. A qualidade Cat continuará a pagar dividendos, conforme as condições mudarem, uma vez que você terá as opções de vender, trocar ou recondicionar: o que funcionar melhor para manter você e sua empresa fora do vermelho.

Concentre-se em Seu Negócio, Não no Martelo

Você não precisa ser um perito em martelos, pois nossa experiência fica ao seu dispor. Características incorporadas, como desligamento automático, protegem o equipamento contra técnicas de operação inadequadas ou erros ocasionais. O amortecimento interno e o silenciamento de ruídos integral mantêm o ruído e a potência no trabalho, fora da cabine. Se você pode operar uma retroescavadeira, pode operar um martelo Cat como um profissional.

Gaste Menos Tempo na Manutenção

A lubrificação diária é muito simples, com um único ponto básico, em uma altura conveniente. Adicionando um sistema de lubrificação automática à retroescavadeira Cat, o martelo é lubrificado enquanto funciona - não apenas economizando tempo, mas protegendo o investimento. Você pode manter o trabalho em movimento com uma bucha que gira ou é trocada em menos de uma hora. As verificações do gás são tarefas anuais que podem ser realizadas rapidamente sem desmontar o martelo. Você mesmo pode fazer isso… ou o revendedor Cat pode fornecer suporte abrangente mediante agendamento.

Além da Compra

Quer saber mais sobre o martelo? Vídeos de operação e manutenção estão disponíveis on-line ou através do revendedor Cat local. Trabalhando longe de casa? Isso não é um problema. Confie que, não importa aonde o trabalho o levar, a rede global de revendedores Cat estará lá. Não apenas com suporte e serviços para o equipamento, mas também com as peças e o serviço do martelo que você possa precisar. Nenhum outro fabricante pode oferecer o mesmo para você.