H65E Pinado

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O martelo H65E é compacto e potente, fazendo pequenos trabalhos em calçadas, ruas, meios-fios e demolição de blocos. Esses demolidores conectam-se diretamente à minicarregadeira ou miniescavadeira Cat.

Unidades:
Classe da Energia de Impacto 800.0 pé-lbf 1085.0 J Less
Sopros por Minuto 720-1740 720-1740 Less
Máx. Pressão de Operação 2393.0 lb/pol² 16500.0 kPa Less
Mín. Pressão de Operação 1450.0 lb/pol² 10000.0 kPa Less
Mín. Peso do Transportador 6600.0 lb 2994.0 kg Less
Máx. Peso do Transportador 19800.0 lb 8981.0 kg Less
Diâmetro da Ferramenta 2.68 pol 68.0 mm Less
Máx. Fluxo Nominal 30.0 gal/min 115.0 l/min Less
Máx. Peso Operacional 783.0 lb 355.0 kg Less
Mín. Fluxo Nominal 10.0 gal/min 40.0 l/min Less
Mín. Peso Operacional 573.0 lb 260.0 kg Less

Grande Desempenho em Espaços Pequenos

Quando você precisa remover uma calçada, trabalhar dentro de um edifício ou modificar uma fundação, precisa de um martelo Cat na miniescavadeira ou minicarregadeira. Este demolidor compacto cabe em espaços apertados, mas ainda tem força para realizar o trabalho, estendendo o uso do equipamento de construção menor para o trabalho de preparação do canteiro e demolição leve.

Um Martelo, Múltiplas Soluções

Use o mesmo martelo para cinzelar asfalto, perfurar concreto ou esmagar rochas grandes. O demolidor pode ser equipado com uma variedade de ferramentas, dependendo de suas necessidades: pontas barramina, quebradores sem corte, cinzéis, espadas e até mesmo uma chapa de compactação. Um acessório dá a você muitas soluções.

Quebrar Concreto, Não o Banco

Seja qual for sua escolha - comprar o martelo novo, usado ou alugar - o revendedor Cat local poderá ajudá-lo com uma solução de demolição que funciona melhor para você. A qualidade Cat continuará a pagar dividendos, conforme as condições mudarem, uma vez que você terá as opções de vender, trocar ou recondicionar: o que funcionar melhor para manter você e sua empresa fora do vermelho.

Concentre-se em Seu Negócio, Não no Martelo

Você não precisa ser um perito em martelos, pois nossa experiência fica ao seu dispor. Características incorporadas, como desligamento automático, protegem o equipamento contra técnicas de operação inadequadas ou erros ocasionais. O amortecimento interno e o silenciamento de ruídos integral mantêm o ruído e a potência no trabalho, fora da cabine. Se você pode operar uma minicarregadeira ou miniescavadeira, pode operar um martelo Cat como um profissional.

Gaste Menos Tempo na Manutenção

A lubrificação diária é muito simples, com um único ponto básico, em uma altura conveniente. Gire ou troque a bucha em menos de uma hora. As verificações do gás são anuais e realizadas rapidamente sem desmontar o martelo. Você mesmo pode fazer isso… ou o revendedor Cat pode fornecer suporte abrangente mediante agendamento.

Além da Compra

Quer saber mais sobre o martelo? Vídeos de operação e manutenção estão disponíveis on-line ou através do revendedor Cat local. Trabalhando longe de casa? Isso não é um problema. Confie que, não importa aonde o trabalho o levar, a rede global de revendedores Cat estará lá. Não apenas com suporte e serviços para o equipamento, mas também com as peças e o serviço do martelo que você possa precisar. Nenhum outro fabricante pode oferecer o mesmo para você.