< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os cabeçotes da colheitadeira/processador SAT325/SAT325T são projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 640 mm (3 a 25 pol). Os cabeçotes de processamento de três roletes são desenvolvidos para suportar condições difíceis de corte de madeira e apropriados para os diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, os cabeçotes SAT325/SAT325T foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações de grandes troncos de madeira.

Máxima

Unidades:
Facas Abertas 40.0 pol 1000.0 mm Less
Roletes Abertos 40.0 pol 1000.0 mm Less

Força de Alimentação Máx.

2xPoclain 837cc & 2xDanfoss 500cc 10790.0 lb-pé 48.0 kN Less
2xPoclain 1048cc & 2xDanfoss 630cc 12365.0 lb-pé 55.0 kN Less

Velocidade de Alimentação Máx.

2xPoclain 837cc & 2xDanfoss 500cc 17.0 pé/s 5.1 m/s Less
2xPoclain 1048cc & 2xDanfoss 630cc 13.5 pé/s 4.1 m/s Less

Facas

Sistema "TRI-KNIFE" 1 Flutuante superior, 2 Móveis/3 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 2 Móveis/3 Bordas Cortantes Less

Peso 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Capacidade 3 a 25 pol, 75 a 640 mm 3 a 25 pol, 75 a 640 mm Less
Fechamento Mínimo 3.0 pol 75.0 mm Less
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.5 gal 17.0 l Less
Pressão Hidráulica Recomendada 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 100.0 gpm 380.0 l/min Less

Serra Principal

Tipo/Tombamento da Barra 3/4 pol/11BC 3/4 pol/11BC Less
Comprimento da Barra 43.0 pol 1092.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 31.5 pol 800.0 mm Less

Serra de Extremidade

Tipo/Tombamento da Barra 3/4 pol/11BC 3/4 pol/11BC Less
Comprimento da Barra 43.0 pol 1092.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 27.0 pol 690.0 mm Less

Dimensões

Diâmetro do Rolete (Pine & Alpine) 17.5 pol 445.0 mm Less
Profundidade 57.0 pol 1440.0 mm Less
Altura até o pino do rotator 112.0 pol 2850.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 74.0 pol 1880.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 77.5 pol 1970.0 mm Less