Os cabeçotes da colheitadeira/processador SAT325/SAT325T são projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 640 mm (3 a 25 pol). Os cabeçotes de processamento de três roletes são desenvolvidos para suportar condições difíceis de corte de madeira e apropriados para os diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, os cabeçotes SAT325/SAT325T foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações de grandes troncos de madeira.
Capacidade | 3 a 25 pol, 75 a 640 mm 3 a 25 pol, 75 a 640 mm | More |
Fechamento Mínimo | 3.0 pol 75.0 mm | More |
Peso | 7893.0 lb 3580.0 kg | More |
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra | 4.5 gal EUA 17.0 l | More |
Fluxo Hidráulico Recomendado | 100.0 gal/min 380.0 l/min | More |
Pressão Hidráulica Recomendada | 5076.0 lb/pol² 350.0 bar | More |