< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os cabeçotes SAT318, SAT318T, SAT318T SC foram projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 457 mm (3 a 18 pol). Eles foram desenvolvidos para lidar com condições resistentes de extração de madeira e bem adaptados para os mais diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Esses cabeçotes têm muitos componentes que também fazem parte dos maiores cabeçotes de processamento, agregando durabilidade, confiabilidade e peças comuns em toda a linha de produtos. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, esses cabeçotes foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações.

Serra Principal

Unidades:
Tipo/Tombamento da Barra 0,404 pol/18HX 0,404 pol/18HX Less

Máxima

Facas Abertas 27.0 pol 690.0 mm Less
Roletes Abertos 31.5 pol 800.0 mm Less

Capacidade

Motores TMVW 2 a 18 pol, 50 a 457 mm 2 a 18 pol, 50 a 457 mm Less

Facas

Single & Single 1 Flutuante superior, 2 Móveis/2 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 2 Móveis/2 Bordas Cortantes Less

Fechamento Mínimo

Motores TMVW 2.0 pol 50.0 mm Less

Peso com Serra de Extremidade 6133.0 lb 2782.0 kg Less
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.0 gal EUA 15.0 l Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Pressão Hidráulica Recomendada 4351.0 lb/pol² 300.0 bar Less

Opção de Serra de Extremidade

Comprimento da Barra 35.0 pol 902.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 29.0 pol 730.0 mm Less

Velocidade de Alimentação Máx.

Motores 4x630 cc 9000.0 lbf 40.0 kN Less

Dimensões

Altura até o pino do rotator 84.0 pol 2140.0 mm Less
Diâmetro do Rolete - Miniatura 15.0 pol 390.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 75.0 pol 1900.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 66.0 pol 1680.0 mm Less
Profundidade 54.0 pol 1450.0 mm Less