< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os Cabeçotes da Colheitadeira/Processador SAT223 e SAT223T são cabeçotes de processamento de dois roletes e um cabo, projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 60 a 590 mm (2 a 23 pol). Eles foram desenvolvidos para lidar com condições resistentes de extração de madeira e bem adaptados para os mais diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. O SAT223 e o SAT223T têm muitos componentes que também podem ser encontrados no maior cabeçote de processamento de 25 polegadas. Isso agrega durabilidade e confiabilidade, bem como peças em comum em toda a linha de produtos. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo de grandes troncos de madeira no descarregamento ou nas florestas, o SAT223 e o SAT223T foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações.

Máxima

Unidades:
Facas Superiores Abertas 33.5 pol 850.0 mm Less
Facas Inferiores Abertas 29.5 pol 750.0 mm Less
Roletes Abertos 31.5 pol 800.0 mm Less

Força de Alimentação Máx.

2 x MS11 1048cc 10125.0 lb-pé 45.0 kN Less

Velocidade de Alimentação Máx.

2 x MS11 1048cc 15.7 pé/s 4.8 m/s Less

Facas 1 Flutuante superior, 4 Móveis/4 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 4 Móveis/4 Bordas Cortantes Less
Peso com Serra de Extremidade 7600.0 lb 3450.0 mm Less
Capacidade 2 a 23 pol, 60 a 590 mm 2 a 23 pol, 60 a 590 mm Less
Fechamento Mínimo 2.4 pol 60.0 mm Less
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.0 gal 15.0 l Less
Pressão Hidráulica Recomendada 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 100.0 gpm 380.0 l/min Less

Serra Principal

Tipo/Tombamento da Barra 3/4 pol/11BC 3/4 pol/11BC Less
Comprimento da Barra 36.0 pol 914.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 29.5 pol 750.0 mm Less

Opção de Serra de Extremidade

Tipo/Tombamento da Barra 0,404 pol 18HX 0,404 pol 18HX Less
Comprimento da Barra 29.5 pol 750.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 15.5 pol 400.0 mm Less

Dimensões

Diâmetro do Rolete - Miniatura 21.5 pol 550.0 mm Less
Profundidade 55.0 pol 1390.0 mm Less
Altura até o pino do rotator 95.0 pol 2400.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 62.0 pol 1580.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 74.5 pol 1890.0 mm Less