< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os cabeçotes SAT318, SAT318T, SAT318T SC foram projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 457 mm (3 a 18 pol). Eles foram desenvolvidos para lidar com condições resistentes de extração de madeira e bem adaptados para os mais diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Esses cabeçotes têm muitos componentes que também fazem parte dos maiores cabeçotes de processamento, agregando durabilidade, confiabilidade e peças comuns em toda a linha de produtos. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, esses cabeçotes foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações.

Velocidade de Alimentação Máx.

Unidades:
Motores 4x630 cc 16.0 pés/seg 4.8 m/seg Less

Capacidade

Motores TMVW 2 a 18 pol, 50 a 457 mm 2 a 18 pol, 50 a 457 mm Less

Dimensões

Altura até o pino do rotator 77.0 pol 1950.0 mm Less
Diâmetro do Rolete - Miniatura 15.0 pol 390.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 75.0 pol 1910.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 68.0 pol 1720.0 mm Less
Profundidade 54.0 pol 1370.0 mm Less

Facas

Single & Single 1 Flutuante superior, 2 Móveis/2 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 2 Móveis/2 Bordas Cortantes Less

Fechamento Mínimo

Motores TMVW 2.0 pol 50.0 mm Less

Força de Alimentação Máx.

Motores 4x630 cc 9000.0 lbf 40.0 kN Less

Máxima

Facas Abertas 27.0 pol 690.0 mm Less
Roletes Abertos 31.5 pol 800.0 mm Less

Serra Principal

Comprimento da Barra 36.0 pol 914.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 29.0 pol 730.0 mm Less
Tipo/Tombamento da Barra 3/4 pol/11BC 3/4 pol/11BC Less

Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.5 gal EUA 17.0 l Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Peso 5481.0 lb 2486.0 kg Less
Pressão Hidráulica Recomendada 4351.0 lb/pol² 300.0 bar Less