< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os cabeçotes SAT318, SAT318T, SAT318T SC foram projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 457 mm (3 a 18 pol). Eles foram desenvolvidos para lidar com condições resistentes de extração de madeira e bem adaptados para os mais diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Esses cabeçotes têm muitos componentes que também fazem parte dos maiores cabeçotes de processamento, agregando durabilidade, confiabilidade e peças comuns em toda a linha de produtos. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, esses cabeçotes foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações.

Máxima

Unidades:
Facas Abertas 27.0 pol 690.0 mm Less
Roletes Abertos 31.5 pol 800.0 mm Less

Força de Alimentação Máx.

Motores 4x630 cc 9000.0 lb-pé 40.0 kN Less

Velocidade de Alimentação Máx.

Motores 4x630 cc 16.0 pé/s 4.8 3/s Less

Serra Principal

Tipo/Tombamento da Barra 3/4 pol/11BC 3/4 pol/11BC Less
Comprimento da Barra 36.0 pol 914.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 29.0 pol 730.0 mm Less

Facas

Single & Single 1 Flutuante superior, 2 Móveis/2 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 2 Móveis/2 Bordas Cortantes Less

Peso com Serra de Extremidade 5952.0 lb 2700.0 kg Less
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.0 gal 15.0 l Less
Pressão Hidráulica Recomendada 4351.0 lb/pol² 300.0 bar Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 79.0 gpm 300.0 l/min Less

Capacidade

Motores TMVW 2 a 18 pol, 50 a 457 mm 2 a 18 pol, 50 a 457 mm Less

Fechamento Mínimo

Motores TMVW 2.0 pol 50.0 mm Less

Opção de Serra de Extremidade

Tipo/Tombamento da Barra 0,404 pol/18HX 0,404 pol/18HX Less
Comprimento da Barra 26.0 pol 672.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 18.0 pol 460.0 mm Less

Dimensões

Diâmetro do Rolete - Miniatura 15.0 pol 390.0 mm Less
Profundidade 54.0 pol 1370.0 mm Less
Altura até o pino do rotator 87.0 pol 2210.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 68.0 pol 1720.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 75.0 pol 1900.0 mm Less