< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os cabeçotes SAT323, SAT323T e SAT323T SC foram projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 590 mm (3 a 23 pol). Eles foram desenvolvidos para lidar com condições resistentes de extração de madeira e bem adaptados para os mais diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Esses cabeçotes têm muitos componentes que também fazem parte dos maiores cabeçotes de processamento, agregando durabilidade, confiabilidade e peças comuns em toda a linha de produtos. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, esses cabeçotes foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações.

Força de Alimentação Máx.

Unidades:
Motores 2x630 cc, 2x837 cc MS11 9445.0 lbf 42.0 kN Less

Máxima

Facas Abertas 27.0 pol 690.0 mm Less

Serra Principal

Tipo/Tombamento da Barra 3/4 pol/11BC 3/4 pol/11BC Less
Comprimento da Barra 36.0 pol 914.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 29.0 pol 730.0 mm Less

Capacidade

Motores MS11 2 a 23 pol (50 a 590 mm) 2 a 23 pol (50 a 590 mm) Less

Facas

Sistema "TRI-KNIFE" 1 Flutuante superior, 2 Móveis/3 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 2 Móveis/3 Bordas Cortantes Less

Fechamento Mínimo

Motores MS11 2.0 pol 50.0 mm Less

Peso com Serra de Extremidade 5952.0 lb 2700.0 kg Less
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.0 gal EUA 15.0 l Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Pressão Hidráulica Recomendada 4351.0 lb/pol² 300.0 bar Less

Opção de Serra de Extremidade

Tipo/Tombamento da Barra 0,404 pol/18HX 0,404 pol/18HX Less

Dimensões

Altura até o pino do rotator 87.0 pol 2210.0 mm Less
Diâmetro do Rolete - Miniatura 20.0 pol 515.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 75.0 pol 1900.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 68.0 pol 1720.0 mm Less
Profundidade 54.0 pol 1370.0 mm Less