< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os cabeçotes SAT323, SAT323T e SAT323T SC foram projetados para garantir uma excelente capacidade de desgalhamento de 75 a 590 mm (3 a 23 pol). Eles foram desenvolvidos para lidar com condições resistentes de extração de madeira e bem adaptados para os mais diversos tipos de florestas encontrados em todo o mundo. Esses cabeçotes têm muitos componentes que também fazem parte dos maiores cabeçotes de processamento, agregando durabilidade, confiabilidade e peças comuns em toda a linha de produtos. Seja trabalhando ininterruptamente na extração de grandes troncos na floresta ou no processamento contínuo no descarregamento, esses cabeçotes foram projetados para atender às demandas mais difíceis de várias aplicações.

Máxima

Unidades:
Facas Abertas 27.0 pol 690.0 mm Less
Roletes Abertos 31.5 pol 800.0 mm Less

Força de Alimentação Máx.

Motores 2x630 cc, 2x837 cc MS11 9445.0 lb-pé 42.0 kN Less

Velocidade de Alimentação Máx.

Motores 2x630 cc, 2x837 cc MS11 18.0 pé/s 5.5 m/s Less

Serra Principal

Tipo/Tombamento da Barra 0,404 pol/18HX 0,404 pol/18HX Less
Comprimento da Barra 35.0 pol 902.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 29.0 pol 730.0 mm Less

Facas

Sistema "TRI-KNIFE" 1 Flutuante superior, 2 Móveis/3 Bordas Cortantes 1 Flutuante superior, 2 Móveis/3 Bordas Cortantes Less

Peso com Serra de Extremidade 6133.0 lb 2782.0 kg Less
Capacidade de Óleo da Corrente/Barra 4.0 gal 15.0 l Less
Pressão Hidráulica Recomendada 4351.0 lb/pol² 300.0 bar Less
Fluxo Hidráulico Recomendado 79.0 gpm 300.0 l/min Less

Capacidade

Motores MS11 2 a 23 pol, 50 a 590 mm 2 a 23 pol, 50 a 590 mm Less

Fechamento Mínimo

Motores MS11 2.0 pol 50.0 mm Less

Opção de Serra de Extremidade

Tipo/Tombamento da Barra 0,404 pol/18HX 0,404 pol/18HX Less
Comprimento da Barra 26.0 pol 672.0 mm Less
Diâmetro Máximo de Corte 18.0 pol 460.0 mm Less

Dimensões

Diâmetro do Rolete - Miniatura 20.0 pol 515.0 mm Less
Profundidade 54.0 pol 1450.0 mm Less
Altura até o pino do rotator 84.0 pol 2140.0 mm Less
Largura dos Roletes fechados 66.0 pol 1680.0 mm Less
Largura dos Roletes abertos 75.0 pol 1900.0 mm Less