1.943 mm (77 pol), Acoplador IT
Novo

Braços de Movimentação de Materiais 1.943 mm (77 pol), Acoplador IT

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
26.2 pol
665 mm
Classificação de Carga Máxima
3306.9 lb
1500 kg
Alcance Horizontal Máximo
76.5 pol
1943 mm

Visão Geral

Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Ganchos de Levantamento Curvados

Ganchos de Levantamento Curvados

Os ganchos de levantamento são curvados para a esquerda para evitar que os sacos em balanço se soltem, além de proporcionar melhor campo de visão do gancho durante a fixação do saco.
Levantamento Transversal

Levantamento Transversal

Projetado para manusear um ou dois sacos grandes com alças, gira livremente 360 graus, minimizando a oscilação excessiva. O gancho grande centralizado pode ser usado para manusear sacos extragrandes.
Construção Reforçada

Construção Reforçada

A estrutura tubular espessa proporciona manuseio mais estável, seguro e eficiente de sacos de produtos de grandes dimensões. O alcance do Braço de Manuseio com design em arco permite carregar sacos grandes em ambos os lados do caminhão a partir de apenas um lado, reduzindo os tempos de carga/descarga para maior eficiência.
Olhal de Levantamento

Olhal de Levantamento

Permite que a ferramenta seja movimentada facilmente sem uma máquina equipada com IT.

Especificações de Produto para 1.943 mm (77 pol), Acoplador IT

Largura Total 26.2 pol 665 mm
Classificação de Carga Máxima 3306.9 lb 1500 kg
Alcance Horizontal Máximo 76.5 pol 1943 mm
Peso 513.7 lb 233 kg
Altura Total 69.8 pol 1772 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1.943 mm (77 pol), Acoplador IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita