4 m (12 pés), Acoplador TH Padrão
Novo

Lanças Reforçadas 4 m (12 pés), Acoplador TH Padrão

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
160.7 pol
4083 mm
Capacidade
2000 lb
907.2 kg
Largura
30.3 pol
769 mm

Visão Geral

Ergue e posiciona reforços de teto, armações, vigas e equipamentos.

Especificações de Produto para 4 m (12 pés), Acoplador TH Padrão

Comprimento Total 160.7 pol 4083 mm
Capacidade 2000 lb 907.2 kg
Largura 30.3 pol 769 mm
Altura 30.8 pol 782 mm
Peso 866.4 lb 393 kg
Tipo de Interface Acoplador TH Padrão Acoplador TH Padrão

Veja como 4 m (12 pés), Acoplador TH Padrão se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  4 m (12 pés), Acoplador TH Padrão

Exibir Mais Ofertas