4 m (12 pés), Acoplador IT
Novo

Lanças Reforçadas 4 m (12 pés), Acoplador IT

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
161.7 pol
4108 mm
Capacidade
2000 lb
907.2 kg
Largura
30.3 pol
769 mm

Visão Geral

Ergue e posiciona reforços de teto, armações, vigas e equipamentos.

Recursos em um Instante

Projeto Angulável

Projeto Angulável

O projeto angulável para cima permite transportar reforços de teto com altura reduzida da lança, garantindo estabilidade e visibilidade.
Gancho de Levantamento

Gancho de Levantamento

O gancho de levantamento robusto fornece 2.000 lbs (907,2 kg) da capacidade de levantamento. A capacidade de levantamento também está gravada na ferramenta.
Estrutura

Estrutura

A estrutura em formato de triângulo permite um levantamento de carga forte e estável.

Especificações de Produto para 4 m (12 pés), Acoplador IT

Comprimento Total 161.7 pol 4108 mm
Capacidade 2000 lb 907.2 kg
Largura 30.3 pol 769 mm
Altura 30.8 pol 782 mm
Peso 848.8 lb 385 kg
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 4 m (12 pés), Acoplador IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita