Visão Geral
Alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 9
| Largura Total | 40.4 pol 1026 mm |
| Largura Operacional | 32.2 pol 818 mm |
| Comprimento | 28.1 pol 714 mm |
| Altura Total | 41.9 pol 1065 mm |
| Peso | 1080.3 lb 490 kg |
| Método de Acionamento | Acionamento por Correia em "V" Acionamento por Correia em "V" |
| Motor | Pistão Axial de Duas Velocidades Pistão Axial de Duas Velocidades |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 70-130 l/min (18-34 gpm) 70-130 l/min (18-34 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 2.770-2.890 RPM 2.770-2.890 RPM |
| Dente Fixo por Tambor | 15 15 |
| Diâmetro Máximo de Corte | 120-200 mm (5-8 pol) 120-200 mm (5-8 pol) |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Triturador Cat® HM210 Removendo Galhos Sobre uma Cerca
Vista Direita
Triturador Cat® HM210 na Aplicação de Trabalho