Triturador HM912
Novo

Triturador HM912 Trituradores

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
71.1 pol
1806 mm
Largura Operacional
47.2 pol
1200 mm
Comprimento
28.1 pol
713 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Chapas para Limitação de Mordida

Chapas para Limitação de Mordida

As estrias no rotor limitam a quantidade de material que está sendo processado de uma vez, reduzindo os travamentos e o tempo de recuperação.
Suporte para Polegar Integrado

Suporte para Polegar Integrado

O suporte para polegar integrado permite ao operador extrair ou empurrar o material para posicioná-lo para trituração ou afastá-lo da área de trituração. Em escavadeiras Cat® equipadas, o polegar da máquina pode ser usado com um suporte para polegar integrado para coletar material.
Suporte de Montagem Padronizado

Suporte de Montagem Padronizado

Todos os trituradores com limitador de mordida usarão o padrão de parafusos pequeno-grande, que é comum em martelos, compactadores de chapa vibratória, aplainadoras a frio e garras. Os suportes de montagem estão disponíveis nesses padrões de parafusos para se ajustar a toda a linha de máquinas Cat® compatíveis e estilos de acopladores.
Motor Hidráulico de Torque Variável

Motor Hidráulico de Torque Variável

O motor do pistão de cilindrada variável oferece excelentes recursos multifuncionais da plataforma de máquinas. A cilindrada do motor mudará para fornecer alto torque em baixa velocidade e triturar materiais com menor risco de estolagem. O motor muda automaticamente a cilindrada para operação em alta velocidade assim que o material é processado.
Sapatas Aparafusadas Substituíveis

Sapatas Aparafusadas Substituíveis

As sapatas aparafusadas substituíveis são reforçadas e fabricadas para alta durabilidade, mas permitem fácil substituição, conforme necessário. Proporciona longevidade de diferenciação em relação à concorrência, que geralmente é soldada nas plataformas.
Acionamento por Correia em "V"

Acionamento por Correia em "V"

O projeto de múltiplas correias em V permite a transmissão de torques entre o motor hidráulico e a cabeça de corte.

Especificações de Produto para Triturador HM912

Largura Total 71.1 pol 1806 mm
Largura Operacional 47.2 pol 1200 mm
Comprimento 28.1 pol 713 mm
Altura Total 35.5 pol 901 mm
Peso 1653.5 lb 750 kg
Método de Acionamento Correia em V Correia em V
Motor Motor do Pistão Axial de Duas Velocidades Motor do Pistão Axial de Duas Velocidades
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Fluxo Hidráulico Ideal 100-140 l/min (26,4-37 gpm) 100-140 l/min (26,4-37 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 2.931 RPM 2.931 RPM
Dente Fixo por Tambor 22 22
Diâmetro Máximo de Corte 6 pol 152 mm

Veja como Triturador HM912 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Triturador HM912

Exibir Mais Ofertas