Visão Geral
Alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Largura Total | 61.7 pol 1566 mm |
| Largura Operacional | 37.8 pol 960 mm |
| Comprimento | 28.1 pol 713 mm |
| Altura Total | 35.5 pol 901 mm |
| Peso | 1512.4 lb 686 kg |
| Método de Acionamento | Correia em V Correia em V |
| Motor | Motor do Pistão Axial de Duas Velocidades Motor do Pistão Axial de Duas Velocidades |
| Hidráulica Necessária | 1º Auxiliar 1º Auxiliar |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 95-131 l/min (25,1-34,6 gpm) 95-131 l/min (25,1-34,6 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 2.767 RPM 2.767 RPM |
| Dente Fixo por Tambor | 18 18 |
| Diâmetro Máximo de Corte | 6 pol 152 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita