Visão Geral
Alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Largura Total | 54.6 pol 1388 mm |
| Largura Operacional | 31.3 pol 794 mm |
| Comprimento | 21.9 pol 555 mm |
| Altura Total | 30.7 pol 779 mm |
| Peso | 1104.5 lb 501 kg |
| Método de Acionamento | Correia em V Correia em V |
| Motor | Motor do Pistão Axial de Duas Velocidades Motor do Pistão Axial de Duas Velocidades |
| Hidráulica Necessária | 1º Auxiliar 1º Auxiliar |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 70-90 l/min (18,5-23,8 gpm) 70-90 l/min (18,5-23,8 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 2.749 RPM 2.749 RPM |
| Dente Fixo por Tambor | 14 14 |
| Diâmetro Máximo de Corte | 5 pol 127 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita