Ancinho de Escavadeira

Ancinhos de Escavadeira Articulação B, 3 dentes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
1273 lb
577 kg
Largura
33 pol
840 mm
Espaçamento dos Dentes
15.75 pol
400 mm

Visão Geral

Potência para retirar raízes indesejadas difíceis no local, bem como para limpar ervas daninhas e galhos. Consulte sobre a disponibilidade de emparelhar ancinhos para a escavadeira com articulação B e polegar Cat e agilize ainda mais a limpeza do terreno.

Especificações de Produto para Articulação B, 3 dentes

Weight 1273 lb 577 kg
Largura 33 pol 840 mm
Espaçamento dos Dentes 15.75 pol 400 mm
Profundidade de Escavação 28.5 pol 725 mm

Veja como Articulação B, 3 dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Articulação B, 3 dentes

Exibir Mais Ofertas