Ancinho de Escavadeira

Ancinhos de Escavadeira Articulação B, 4 dentes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
1502 lb
681 kg
Largura
49 pol
1240 mm
Espaçamento dos Dentes
15.75 pol
400 mm

Visão Geral

Use sua escavadeira hidráulica com articulação B junto com este ancinho de 4 dentes para remover rapidamente mato, galhos e raízes. Se precisar de mais produtividade, pergunte como adicionar um polegar Cat.

Especificações de Produto para Articulação B, 4 dentes

Weight 1502 lb 681 kg
Largura 49 pol 1240 mm
Espaçamento dos Dentes 15.75 pol 400 mm
Profundidade de Escavação 28.5 pol 725 mm

Veja como Articulação B, 4 dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Articulação B, 4 dentes

Exibir Mais Ofertas