Ancinho de Escavadeira

Ancinhos de Escavadeira Articulação CB, 4 dentes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
1684 lb
764 kg
Largura
49 pol
1240 mm
Espaçamento dos Dentes
15.75 pol
400 mm

Visão Geral

Use sua escavadeira hidráulica com articulação CB junto com este ancinho de 4 dentes para remover rapidamente mato, galhos e raízes. Se precisar de mais produtividade, pergunte como adicionar um polegar Cat.

Especificações de Produto para Articulação CB, 4 dentes

Weight 1684 lb 764 kg
Largura 49 pol 1240 mm
Espaçamento dos Dentes 15.75 pol 400 mm
Profundidade de Escavação 28.5 pol 725 mm

Veja como Articulação CB, 4 dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Articulação CB, 4 dentes

Exibir Mais Ofertas