Ancinho de Escavadeira

Ancinhos de Escavadeira Articulação DB, 4 dentes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
1921 lb
871 kg
Largura
49 pol
1240 mm
Espaçamento dos Dentes
15.75 pol
400 mm

Visão Geral

A limpeza do local ficou mais fácil. Este ancinho de 4 dentes é o complemento perfeito para sua escavadeira com articulação DB, removendo raízes de árvores e outros detritos de madeira do local. Aumente ainda mais seus recursos com a adição de um polegar Cat.

Especificações de Produto para Articulação DB, 4 dentes

Weight 1921 lb 871 kg
Largura 49 pol 1240 mm
Espaçamento dos Dentes 15.75 pol 400 mm
Profundidade de Escavação 28.5 pol 725 mm

Veja como Articulação DB, 4 dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Articulação DB, 4 dentes

Exibir Mais Ofertas