Visão Geral
O Ríper/Escarificador Cat® é projetado para soltar e preparar a camada superficial de solo compactado.
Especificações-chave
O Ríper/Escarificador Cat® é projetado para soltar e preparar a camada superficial de solo compactado.
Exibição 1-6 de 8
| Largura Total | 69.5 pol 1765 mm |
| Comprimento | 43.9 pol 1115 mm |
| Altura | 54.1 pol 1373 mm |
| Espaçamento do Porta-Pontas | 14.7 pol 374 mm |
| Peso | 994.3 lb 451 kg |
| Pressão Hidráulica Ideal | 3495.4 lb/pol² 24100 kPa |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 3.4 gpm 13 l/min |
| Tempo de Ciclo | 2,5 segundos 2,5 segundos |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita