Foto em Estúdio

Ríperes 490 mm (19 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Comprimento do Porta-Pontas
19.3 pol
490 mm
Weight
99.2 lb
45 kg
Comprimento Total
25.9 pol
659 mm

Visão Geral

Para limpeza de terrenos ou preparação de local em pedras, trabalho em pedreira e aplicações semelhantes de escavação de alto impacto. Combinados com um acoplador, melhoram a produtividade para Escarificação e Carga.

Especificações de Produto para 490 mm (19 pol)

Comprimento do Porta-Pontas 19.3 pol 490 mm
Weight 99.2 lb 45 kg
Comprimento Total 25.9 pol 659 mm
Largura 10 pol 253 mm
Raio da Ponta 25.6 pol 650.2 mm

Veja como 490 mm (19 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  490 mm (19 pol)

Exibir Mais Ofertas