Visão Geral
Tambor da recuperadora padrão com 18 pol de profundidade de corte para recuperação ou estabilização de materiais asfálticos e solos variados.
Especificações-chave
Tambor da recuperadora padrão com 18 pol de profundidade de corte para recuperação ou estabilização de materiais asfálticos e solos variados.
| Largura de Fresagem | 96 pol 2438 mm |
| Espaçamento das Ferramentas | 0.6 pol 15 mm |
| Diâmetro do Tambor nas Pontas | 60 pol 1525 mm |
| Profundidade de Fresagem (máxima) | 18 pol 457 mm |
| Número de Brocas | 200 200 |
| N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) | 229-3180 229-3180 |
| N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) | 229-3181 229-3181 |