Tambor da Recuperadora Combinada (2,4 m)

Tambor da Recuperadora Combinada (2,4 m) Rotores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
96 pol
2438 mm
Espaçamento das Ferramentas
1.26 pol
32 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas
64 pol
1625 mm

Recursos em um Instante

Cat

Baixo Consumo de Energia

Oferece baixo consumo de energia tendo em vista mais economia de combustível.
Cat

Corte Profundo

Oferece corte profundo para mistura de solo.

Especificações de Produto para Tambor da Recuperadora Combinada (2,4 m)

Largura de Fresagem 96 pol 2438 mm
Espaçamento das Ferramentas 1.26 pol 32 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas 64 pol 1625 mm
Profundidade de Fresagem (máxima) 20 pol 508 mm
Número de Brocas 114 114
N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) 272-6090 272-6090
N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) 272-6091 272-6091

Veja como Tambor da Recuperadora Combinada (2,4 m) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores