Rafadeira para neve de 2,4 m (8 pés)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Largura

Unidades:
Largura 96.0 pol 2438.0 mm Less

Largura em ângulo

Largura em ângulo 79.0 pol 1997.0 mm Less

Altura total

Altura total 31.0 pol 800.0 mm Less

Peso

Peso 1107.0 lb 502.0 kg Less

Altura da borda de tropeção

Altura da borda de tropeção 6.0 pol 152.0 mm Less

Quantidade de borda de tropeção

Quantidade de borda de tropeção 1 1 Less