Rafadeira para neve de 4,2 m (14 pés)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Largura

Unidades:
Largura 144.0 pol 3658.0 mm Less

Altura da borda de tropeção

Altura da borda de tropeção 8.9 pol 226.0 mm Less

Altura total

Altura total 42.0 ° 1065.0 ° Less

Largura em ângulo

Largura em ângulo 118.0 pol 2996.0 mm Less

Peso

Peso 3633.2 lb 1525.0 null Less

Quantidade de borda de tropeção

Quantidade de borda de tropeção 2 2 Less