Rafadeira para neve de 3,6 m (12 pés)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Largura

Unidades:
Largura 144.0 pol 3658.0 mm Less

Largura em ângulo

Largura em ângulo 118.0 pol 2996.0 mm Less

Altura total

Altura total 42.0 pol 1065.0 mm Less

Peso

Peso 3362.0 lb 1525.0 kg Less

Altura da borda de tropeção

Altura da borda de tropeção 9.0 pol 226.0 mm Less

Quantidade de borda de tropeção

Quantidade de borda de tropeção 2 2 Less